Roulements à billes 63..-M-J20C, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique

Roulements à billes 63..-M-J20C, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique
Roulements à billes 63..-M-J20C, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6324-M-J20C-C3
6326-M-J20C-C3
6328-M-J20C-C3
6330-M-J20C-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

1,206.92 €

1000 4 jours 260551202250001950004550 1/min3800 1/min14.78

1,447.17 €

1000 4 jours 280581302440002140004150 1/min3500 1/min17.3

1,857.38 €

1000 4 jours 300621402700002460003850 1/min3250 1/min22

2,254.31 €

1000 4 jours 320651503000002900003600 1/min3000 1/min26.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique