Roulements à billes 63..-N, à une rangée, rainure circulaire, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-N, à une rangée, rainure circulaire, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 63..-N, à une rangée, rainure circulaire, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6304-N
6305-N
6306-N
6306-N-C3
6308-N
6308-N-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

7.72 €

1000 4 jours 52152016900790019800 1/min14400 1/minCN0.144

9.26 €

1000 4 jours 621725238001150016200 1/min12300 1/minCN0.23

12.51 €

1000 4 jours 721930305001620013700 1/min10500 1/minCN0.349

12.51 €

1000 4 jours 721930305001620013700 1/min10500 1/minC30.351

22.57 €

1000 4 jours 902340455002500010800 1/min9000 1/minCN0.605

22.57 €

1000 4 jours 902340455002500010800 1/min9000 1/minC30.622

Loading...

  1. 1

Assistance technique