Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51168-MP |
51172-MP |
51176-MP |
51180-MP |
51184-MP |
51188-MP |
51192-MP |
51196-MP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite | Vitesse de base | Hauteur [T] (mm) | Alésage rondèle arbre [d] (mm) | Diamètre extérieur rondèle logement [D] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,241.83 € | 1000 | 4 jours | 380000 | 1810000 | 1160 1/min | 1020 1/min | 64 | 340 | 420 | 19.6 | |||
2,799.40 € | 1000 | 4 jours | 405000 | 2020000 | 1110 1/min | 930 1/min | 65 | 360 | 440 | 21 | |||
3,078.66 € | 1000 | 4 jours | 430000 | 2230000 | 1070 1/min | 860 1/min | 65 | 380 | 460 | 21.84 | |||
3,385.77 € | 1000 | 4 jours | 435000 | 2340000 | 1040 1/min | 810 1/min | 65 | 400 | 480 | 23.1 | |||
4,233.15 € | 1000 | 4 jours | 440000 | 2440000 | 1000 1/min | 760 1/min | 65 | 420 | 500 | 25 | |||
4,783.06 € | 1000 | 4 jours | 530000 | 3000000 | 900 1/min | 740 1/min | 80 | 440 | 540 | 40 | |||
5,372.31 € | 1000 | 4 jours | 530000 | 3100000 | 880 1/min | 700 1/min | 80 | 460 | 560 | 41 | |||
5,829.12 € | 1000 | 4 jours | 540000 | 3250000 | 850 1/min | 660 1/min | 80 | 480 | 580 | 43.1 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite
Vitesse de base
Hauteur [T](mm)
Alésage rondèle arbre [d](mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles