Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51260-MP
51264-MP
51268-MP
51272-MP
51276-MP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

3,701.51 €

1000 4 jours 5900002700000970 1/min1150 1/min9530042043.2

4,391.52 €

1000 4 jours 6000002800000940 1/min1080 1/min9532044044.12

5,307.05 €

1000 4 jours 6200003050000920 1/min990 1/min9634046048.2

6,030.66 €

1000 4 jours 7200003650000820 1/min930 1/min11036050068.1

6,806.09 €

1000 4 jours 7500003950000800 1/min860 1/min11238052067

Loading...

  1. 1

Assistance technique