Roulements rainurés à billes 522..-MP, à double effet, cage massive en laiton

Roulements rainurés à billes 522..-MP, à double effet, cage massive en laiton
Roulements rainurés à billes 522..-MP, à double effet, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52232-MP
52234-MP
52238-MP
52240-MP
52244-MP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T 2]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

1,691.25 €

1000 4 jours 2400007700001900 1/min2400 1/min9014022512.253

1,987.92 €

1000 4 jours 2850009300001740 1/min2210 1/min9715024014.738

2,616.46 €

1000 4 jours 33500011700001540 1/min1990 1/min10916027022.1

2,889.94 €

1000 4 jours 34000012200001510 1/min1880 1/min10917028022.912

4,190.15 €

1000 4 jours 33500013300001420 1/min1680 1/min11019030025

Loading...

  1. 1

Assistance technique