Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52322-MP |
52324-MP |
52328-MP |
52330-MP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite | Vitesse de base | Hauteur [T 2] (mm) | Alésage rondèle arbre [d] (mm) | Diamètre extérieur rondèle logement [D] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,317.82 € | 1000 | 4 jours | 280000 | 740000 | 1790 1/min | 3300 1/min | 110 | 95 | 190 | 13.806 | |||
1,653.68 € | 1000 | 4 jours | 325000 | 910000 | 1610 1/min | 3100 1/min | 123 | 100 | 210 | 19.344 | |||
2,463.71 € | 1000 | 4 jours | 385000 | 1240000 | 1360 1/min | 2550 1/min | 140 | 120 | 240 | 28.3 | |||
3,120.22 € | 1000 | 4 jours | 395000 | 1330000 | 1340 1/min | 2360 1/min | 140 | 130 | 250 | 29.314 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite
Vitesse de base
Hauteur [T 2](mm)
Alésage rondèle arbre [d](mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles