Roulement rainuré à billes 532..-MP, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Roulement rainuré à billes 532..-MP, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton
Roulement rainuré à billes 532..-MP, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53230-MP
53232-MP
53234-MP
53236-MP
53238-MP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

860.43 €

1000 4 jours 2360007300001950 1/min2500 1/min53.31502155.827

1,105.92 €

1000 4 jours 2400007700001900 1/min2350 1/min54.71602256.315

1,447.37 €

1000 4 jours 2850009300001740 1/min2230 1/min58.71702407.92

1,850.38 €

1000 4 jours 30500010300001670 1/min2080 1/min58.21802508.19

2,095.08 €

1000 4 jours 33500011700001540 1/min2010 1/min65.719027011.263

Loading...

  1. 1

Assistance technique