Roulement rainuré à billes 533..-MP, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Roulement rainuré à billes 533..-MP, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton
Roulement rainuré à billes 533..-MP, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53322-MP
53324-MP
53330-MP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

719.68 €

1000 4 jours 2800007400001790 1/min3400 1/min67.21101907.701

1,114.71 €

1000 4 jours 3250009100001610 1/min3200 1/min74.112021010.371

1,828.78 €

1000 4 jours 39500013300001340 1/min2480 1/min83.715025015.706

Loading...

  1. 1

Assistance technique