Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3209-BD-XL-2Z-C3
3211-BD-XL-2Z-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

74.78 €

1 Disponible 4 jours 8530.24550000390006300 1/min8400 1/min0.639

94.85 €

1 Disponible 4 jours 10033.35561000510005300 1/min7200 1/min0.98

Loading...

  1. 1

Assistance technique