Roulements à billes 60..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 60..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 60..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000-C-2HRS-C3>V
6000-C-2HRS>V
6001-C-2HRS-C3>V
6001-C-2HRS>V
6002-C-2HRS-C3>V
6002-C-2HRS>V
6004-C-2HRS-C3>V
6004-C-2HRS-C4
6004-C-2HRS-C4>V
6004-C-2HRS>V
6005-C-2HRS-C3>V
6005-C-2HRS>V
6006-C-2HRS-C3>V
6006-C-2HRS-C4>V
6006-C-2HRS>V
6007-C-2HRS-C3>V
6007-C-2HRS>V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite jeu radial Poids
(kg)
-

2.74 €

10 Disponible 4 jours 2681053001970>V28500 1/minC30.018

2.74 €

1 Disponible 4 jours 2681053001970>V28500 1/minCN0.018
-

2.77 €

1 Disponible 4 jours 2881259002370>V24900 1/minC30.02

2.77 €

1 Disponible 4 jours 2881259002370>V24900 1/minCN0.02
-

2.95 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850>V20300 1/minC30.029

2.95 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850>V20300 1/minCN0.029
-

3.49 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V15300 1/minC30.065
-

5.00 €

1000 4 jours 421220106005000Standard15300 1/minC40.065
-

5.26 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V15300 1/minC40.065

3.48 €

75 Disponible 4 jours 421220106005000>V15300 1/minCN0.065
-

3.98 €

1 Disponible 4 jours 471225126006500>V12900 1/minC30.075

3.98 €

1 Disponible 4 jours 471225126006500>V12900 1/minCN0.075
-

5.18 €

1 Disponible 4 jours 551330145008300>V10500 1/minC30.113
-

7.88 €

1 Disponible 4 jours 551330145008300>V10500 1/minC40.113

5.18 €

1 Disponible 4 jours 551330145008300>V10500 1/minCN0.113
-

6.05 €

1 Disponible 4 jours 6214351750010300>V9300 1/minC30.148

6.05 €

1 Disponible 4 jours 6214351750010300>V9300 1/minCN0.148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Joint frottant des deux côtés

Assistance technique