Roulements à billes 60..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 60..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 60..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000-C-2Z-C3>V
6000-C-2Z-L069-C3
6000-C-2Z-L069-C3>V
6000-C-2Z>V
6001-C-2Z-C3>V
6001-C-2Z-L069-C3
6001-C-2Z-L069-C3>V
6001-C-2Z-L069>V
6001-C-2Z>V
6002-C-2Z-C3>V
6002-C-2Z-L069-C3
6002-C-2Z-L069-C3>V
6002-C-2Z>V
6004-C-2Z-C3>V
6004-C-2Z-C4>V
6004-C-2Z-L069-C3>V
6004-C-2Z-L207-C3>V
6004-C-2Z>V
6005-C-2Z-C3>V
6005-C-2Z>V
6006-C-2Z-C3>V
6006-C-2Z>V
6007-C-2Z-C3>V
6007-C-2Z>V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Lubrifiant Poids
(kg)
-

2.42 €

1 Disponible 4 jours 2681053001970>V38000 1/min30000 1/minC3GA140.018
-

4.06 €

100 Disponible 4 jours 2681053001970Standard38000 1/min30000 1/minC3L0690.018
-

4.06 €

10 Disponible 4 jours 2681053001970>V38000 1/min30000 1/minC3L0690.018

2.42 €

1 Disponible 4 jours 2681053001970>V38000 1/min30000 1/minCNGA140.018
-

2.45 €

1 Disponible 4 jours 2881259002370>V36000 1/min26000 1/minC3GA140.021
-

3.89 €

1000 4 jours 2881259002370Standard36000 1/min26000 1/minC3L0690.021
-

4.09 €

1 Disponible 4 jours 2881259002370>V36000 1/min26000 1/minC3L0690.021
-

4.09 €

1 Disponible 4 jours 2881259002370>V36000 1/min26000 1/minCNL0690.02

2.45 €

10 Disponible 4 jours 2881259002370>V36000 1/min26000 1/minCNGA140.021
-

2.62 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850>V31500 1/min23200 1/minC3GA140.029
-

4.38 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850Standard31500 1/min23200 1/minC3L0690.033
-

4.38 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850>V31500 1/min23200 1/minC3L0690.029

2.62 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850>V31500 1/min23200 1/minCNGA140.029
-

3.08 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V23200 1/min19700 1/minC3GA140.065
-

4.68 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V23200 1/min19700 1/minC4GA140.065
-

5.17 €

100 Disponible 4 jours 421220106005000>V23200 1/min19700 1/minC3L0690.065
-

5.17 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V23200 1/min19700 1/minC3L2070.065

3.08 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V23200 1/min19700 1/minCNGA140.065
-

3.52 €

1 Disponible 4 jours 471225126006500>V20200 1/min16400 1/minC3GA140.074

3.52 €

1 Disponible 4 jours 471225126006500>V20200 1/min16400 1/minCNGA140.074
-

4.58 €

1 Disponible 4 jours 551330145008300>V17100 1/min13800 1/minC3GA140.113

4.58 €

1 Disponible 4 jours 551330145008300>V17100 1/min13800 1/minCNGA140.113
-

5.35 €

1 Disponible 4 jours 6214351750010300>V15000 1/min12600 1/minC3GA140.148

5.35 €

1 Disponible 4 jours 6214351750010300>V15000 1/min12600 1/minCNGA140.148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design C Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique