Roulements à billes 60..-H, à une rangée, série H, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 60..-H, à une rangée, série H, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 60..-H, à une rangée, série H, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000-H
6000-H-C3
6001-H
6001-H-C3
6002-H
6002-H-C3
6003-H
6003-H-C3
6004-H
6004-H-C3
6005-H
6005-H-C3
6006-H
6006-H-C3
6007-H
6007-H-C3
6008-H
6008-H-C3
6009-H
6009-H-C3
6010-H
6010-H-C3
6011-H
6011-H-C3
6012-H-SN
6012-H-SN-C3
6013-H-SN
6013-H-SN-C3
6014-H-SN
6014-H-SN-C3
6015-H-SN
6015-H-SN-C3
6016-H-SN
6016-H-SN-C3
6017-H-SN
6017-H-SN-C3
6018-H-SN
6018-H-SN-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

2.11 €

1 Disponible 4 jours 268104750196040500 1/min27500 1/minCN0.018
-

2.11 €

1 Disponible 4 jours 268104750196040500 1/min27500 1/minC30.018

2.12 €

1 Disponible 4 jours 288125400236037500 1/min23200 1/minCN0.021
-

2.12 €

1 Disponible 4 jours 288125400236037500 1/min23200 1/minC30.021

2.28 €

1 Disponible 4 jours 329155850285033500 1/min21500 1/minCN0.031
-

2.28 €

1 Disponible 4 jours 329155850285033500 1/min21500 1/minC30.031

2.52 €

1 Disponible 4 jours 3510176000324031000 1/min20300 1/minCN0.038
-

2.52 €

1 Disponible 4 jours 3510176000324031000 1/min20300 1/minC30.038

2.68 €

1 Disponible 4 jours 4212209380503024800 1/min18200 1/minCN0.069
-

2.68 €

1 Disponible 4 jours 4212209380503024800 1/min18200 1/minC30.069

3.08 €

1 Disponible 4 jours 47122510070585021900 1/min15200 1/minCN0.081
-

3.08 €

1 Disponible 4 jours 47122510070585021900 1/min15200 1/minC30.081

3.98 €

1 Disponible 4 jours 55133013230830018300 1/min12800 1/minCN0.122
-

3.98 €

1 Disponible 4 jours 55133013230830018300 1/min12800 1/minC30.122

4.65 €

1 Disponible 4 jours 621435159801028016100 1/min11600 1/minCN0.148
-

4.65 €

1 Disponible 4 jours 621435159801028016100 1/min11600 1/minC30.148

5.85 €

1 Disponible 4 jours 681540167801154014600 1/min10700 1/minCN0.194
-

5.85 €

1 Disponible 4 jours 681540167801154014600 1/min10700 1/minC30.194

7.60 €

1 Disponible 4 jours 751645198901399013100 1/min9800 1/minCN0.247
-

7.60 €

1 Disponible 4 jours 751645198901399013100 1/min9800 1/minC30.247

8.80 €

1 Disponible 4 jours 801650207701560012200 1/min8900 1/minCN0.254
-

8.80 €

1 Disponible 4 jours 801650207701560012200 1/min8900 1/minC30.254

11.26 €

1 Disponible 4 jours 901855268501957010800 1/min8500 1/minCN0.385
-

11.26 €

1 Disponible 4 jours 901855268501957010800 1/min8500 1/minC30.385

12.91 €

1 Disponible 4 jours 951860280202151010100 1/min7700 1/minCN0.394
-

12.91 €

1 Disponible 4 jours 951860280202151010100 1/min7700 1/minC30.394

26.35 €

1 Disponible 4 jours 100186532040249209300 1/min7000 1/minCN0.416
-

26.35 €

1 Disponible 4 jours 100186532040249209300 1/min7000 1/minC30.416

33.78 €

1 Disponible 4 jours 110207036770290808600 1/min6800 1/minCN0.596
-

33.78 €

1 Disponible 4 jours 110207036770290808600 1/min6800 1/minC30.596

35.11 €

1 Disponible 4 jours 115207538240317908000 1/min6200 1/minCN0.628
-

35.11 €

1 Disponible 4 jours 115207538240317908000 1/min6200 1/minC30.628

42.58 €

1 Disponible 4 jours 125228042330356407500 1/min6200 1/minCN0.865
-

42.58 €

1 Disponible 4 jours 125228042330356407500 1/min6200 1/minC30.865

47.69 €

1 Disponible 4 jours 130228552800444907000 1/min5700 1/minCN0.88
-

47.69 €

1 Disponible 4 jours 130228552800444907000 1/min5700 1/minC30.88

56.68 €

1 Disponible 4 jours 140249052340450805600 1/min5600 1/minCN1.18
-

56.68 €

1 Disponible 4 jours 140249052340450805600 1/min5600 1/minC31.18

Loading...

  1. 1

Assistance technique