Roulements à billes 60..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 60..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 60..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000-H-2Z
6000-H-2Z-C3
6001-H-2Z
6001-H-2Z-C3
6002-H-2Z
6002-H-2Z-C3
6003-H-2Z
6003-H-2Z-C3
6004-H-2Z
6004-H-2Z-C3
6005-H-2Z
6005-H-2Z-C3
6006-H-2Z
6006-H-2Z-C3
6007-H-2Z
6007-H-2Z-C3
6008-H-2Z
6008-H-2Z-C3
6009-H-2Z
6009-H-2Z-C3
6010-H-2Z
6010-H-2Z-C3
6011-H-2Z
6011-H-2Z-C3
6012-H-2Z-SN
6012-H-2Z-SN-C3
6013-H-2Z-SN
6013-H-2Z-SN-C3
6014-H-2Z-SN
6014-H-2Z-SN-C3
6015-H-2Z-SN
6015-H-2Z-SN-C3
6016-H-2Z-SN
6016-H-2Z-SN-C3
6017-H-2Z-SN
6017-H-2Z-SN-C3
6018-H-2Z-SN
6018-H-2Z-SN-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

2.42 €

1 Disponible 4 jours 268104750196034500 1/min27500 1/minCN0.02
-

2.42 €

1 Disponible 4 jours 268104750196034500 1/min27500 1/minC30.02

2.45 €

1 Disponible 4 jours 288125400236032000 1/min23200 1/minCN0.021
-

2.45 €

1 Disponible 4 jours 288125400236032000 1/min23200 1/minC30.021

2.62 €

1 Disponible 4 jours 329155850285028500 1/min21500 1/minCN0.033
-

2.62 €

1 Disponible 4 jours 329155850285028500 1/min21500 1/minC30.033

2.89 €

1 Disponible 4 jours 3510176000324026000 1/min20300 1/minCN0.04
-

2.89 €

1 Disponible 4 jours 3510176000324026000 1/min20300 1/minC30.04

3.08 €

1 Disponible 4 jours 4212209380503021100 1/min18200 1/minCN0.071
-

3.08 €

1 Disponible 4 jours 4212209380503021100 1/min18200 1/minC30.071

3.52 €

1 Disponible 4 jours 47122510070585018600 1/min15200 1/minCN0.083
-

3.52 €

1 Disponible 4 jours 47122510070585018600 1/min15200 1/minC30.083

4.58 €

1 Disponible 4 jours 55133013230830015500 1/min12800 1/minCN0.126
-

4.58 €

1 Disponible 4 jours 55133013230830015500 1/min12800 1/minC30.126

5.35 €

1 Disponible 4 jours 621435159801028013700 1/min11600 1/minCN0.148
-

5.35 €

1 Disponible 4 jours 621435159801028013700 1/min11600 1/minC30.148

6.71 €

1 Disponible 4 jours 681540167801154012400 1/min10700 1/minCN0.2
-

6.71 €

1 Disponible 4 jours 681540167801154012400 1/min10700 1/minC30.2

8.74 €

1 Disponible 4 jours 751645198901399011100 1/min9800 1/minCN0.253
-

8.74 €

1 Disponible 4 jours 751645198901399011100 1/min9800 1/minC30.253

10.11 €

1 Disponible 4 jours 801650207701560010300 1/min8900 1/minCN0.254
-

10.11 €

1 Disponible 4 jours 801650207701560010300 1/min8900 1/minC30.254

12.95 €

1 Disponible 4 jours 90185526850195709200 1/min8500 1/minCN0.409
-

12.95 €

1 Disponible 4 jours 90185526850195709200 1/min8500 1/minC30.409

14.86 €

1 Disponible 4 jours 95186028020215108600 1/min7700 1/minCN0.381
-

14.86 €

1 Disponible 4 jours 95186028020215108600 1/min7700 1/minC30.381

30.35 €

1 Disponible 4 jours 100186532040249207900 1/min7000 1/minCN0.401
-

30.35 €

1 Disponible 4 jours 100186532040249207900 1/min7000 1/minC30.401

38.86 €

1 Disponible 4 jours 110207036770290807300 1/min6800 1/minCN0.58
-

38.86 €

1 Disponible 4 jours 110207036770290807300 1/min6800 1/minC30.58

40.35 €

1 Disponible 4 jours 115207538240317906800 1/min6200 1/minCN0.611
-

40.35 €

1 Disponible 4 jours 115207538240317906800 1/min6200 1/minC30.611

49.00 €

1 Disponible 4 jours 125228042330356406400 1/min6200 1/minCN0.839
-

49.00 €

1 Disponible 4 jours 125228042330356406400 1/min6200 1/minC30.839

54.85 €

1 Disponible 4 jours 130228552800444906000 1/min5700 1/minCN0.853
-

54.85 €

1 Disponible 4 jours 130228552800444906000 1/min5700 1/minC30.853

65.06 €

1 Disponible 4 jours 140249052340450805600 1/min5600 1/minCN1.16
-

65.06 €

1 Disponible 4 jours 140249052340450805600 1/min5600 1/minC31.16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique