Roulements sphères 23..-TVH, Cylindrique d'alésage, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2305-TVH-C3>N
2305-TVH>N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
jeu radial

32.66 €

1 Disponible 4 jours C3

32.66 €

1 Disponible 4 jours CN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 62 Largeur B(mm) 24 Alésage(mm) 25
Charge dyn. de base, radiale(N) 25000 Charge stat. de base, radiale(N) 6600 Model series >N
Vitesse limite 12200 1/min Vitesse de base 11900 1/min Poids(kg) 0.334

Assistance technique