Roulements à billes 62..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6200-C-C3>V
6200-C>V
6201-C-C3>V
6201-C-C4
6201-C-C4>V
6201-C>V
6202-C-C3>V
6202-C-C4>V
6202-C>V
6203-C-C3>V
6203-C-C4
6203-C-C4>V
6203-C>V
6204-C-C3>V
6204-C-C4
6204-C-C4>V
6204-C>V
6205-C-C3>V
6205-C-C4
6205-C-C4>V
6205-C>V
6206-C-C3>V
6206-C-C4>V
6206-C>V
6207-C-C4
6209-C-C4
6210-C-C4
6211-C-C4
629-C-C3>V
629-C>V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)
-

2.00 €

1 Disponible 4 jours 3091070002600>V40500 1/min26000 1/minC30.028

2.00 €

1 Disponible 4 jours 3091070002600>V40500 1/min26000 1/minCN0.028
-

2.05 €

1 Disponible 4 jours 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minC30.033
-

2.97 €

1000 4 jours 32101280003100Standard37000 1/min24600 1/minC40.034
-

3.12 €

100 Disponible 4 jours 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minC40.034

2.05 €

1 Disponible 4 jours 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minCN0.033
-

2.22 €

1 Disponible 4 jours 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC30.041
-

3.38 €

220 Disponible 4 jours 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC40.042

2.22 €

1 Disponible 4 jours 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minCN0.041
-

2.48 €

1 Disponible 4 jours 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minC30.061
-

3.60 €

1000 4 jours 401217110004750Standard29000 1/min20100 1/minC40.062
-

3.78 €

1 Disponible 4 jours 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minC40.061

2.48 €

1 Disponible 4 jours 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minCN0.061
-

2.89 €

1 Disponible 4 jours 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC30.097
-

4.23 €

1000 4 jours 471420147006600Standard24300 1/min18100 1/minC40.097
-

4.45 €

1 Disponible 4 jours 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC40.097

2.89 €

1 Disponible 4 jours 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minCN0.097
-

3.37 €

1 Disponible 4 jours 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minC30.118
-

4.91 €

1000 4 jours 521525159007800Standard21600 1/min16000 1/minC40.117
-

5.17 €

1 Disponible 4 jours 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minC40.118

3.37 €

1 Disponible 4 jours 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minCN0.118
-

4.52 €

1 Disponible 4 jours 6216302200011300>V17800 1/min13400 1/minC30.18
-

6.94 €

1 Disponible 4 jours 6216302200011300>V17800 1/min13400 1/minC40.18

4.52 €

1 Disponible 4 jours 6216302200011300>V17800 1/min13400 1/minCN0.18
-

9.12 €

1 Disponible 4 jours 7217352800015400Standard15000 1/min11300 1/minC40.255
-

14.80 €

1 Disponible 4 jours 8519453350020300Standard12700 1/min9900 1/minC40.385
-

17.54 €

1 Disponible 4 jours 9020503800023200Standard11700 1/min9200 1/minC40.418
-

20.65 €

1 Disponible 4 jours 10021554650029000Standard10400 1/min8300 1/minC40.562
-

2.00 €

10 Disponible 4 jours 268953001970>V44500 1/min27000 1/minC30.018

2.00 €

1 Disponible 4 jours 268953001970>V44500 1/min27000 1/minCN0.018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design C

Assistance technique