Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Vitesse de base | jeu radial | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 9 | 10 | 5400 | 2390 | 37500 1/min | 22500 1/min | CN | 0.031 | ||
- | 2.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 9 | 10 | 5400 | 2390 | 37500 1/min | 22500 1/min | C3 | 0.031 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 7280 | 3100 | 33500 1/min | 21900 1/min | CN | 0.037 | ||
- | 2.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 7280 | 3100 | 33500 1/min | 21900 1/min | C3 | 0.037 | |
2.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 7640 | 3720 | 29500 1/min | 19500 1/min | CN | 0.042 | ||
- | 2.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 7640 | 3720 | 29500 1/min | 19500 1/min | C3 | 0.042 | |
2.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 9570 | 4790 | 26000 1/min | 17600 1/min | CN | 0.065 | ||
- | 2.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 9570 | 4790 | 26000 1/min | 17600 1/min | C3 | 0.065 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 12840 | 6650 | 21500 1/min | 15500 1/min | CN | 0.106 | ||
- | 2.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 12840 | 6650 | 21500 1/min | 15500 1/min | C3 | 0.106 | |
3.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 14020 | 7880 | 19400 1/min | 14100 1/min | CN | 0.124 | ||
- | 3.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 14020 | 7880 | 19400 1/min | 14100 1/min | C3 | 0.133 | |
4.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 19800 | 12800 | 16000 1/min | 11800 1/min | CN | 0.195 | ||
- | 4.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 19800 | 12800 | 16000 1/min | 11800 1/min | C3 | 0.195 | |
5.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 72 | 17 | 35 | 27060 | 15330 | 13600 1/min | 10500 1/min | CN | 0.291 | ||
- | 5.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 72 | 17 | 35 | 27060 | 15330 | 13600 1/min | 10500 1/min | C3 | 0.291 | |
7.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 18 | 40 | 29520 | 18140 | 12200 1/min | 9300 1/min | CN | 0.372 | ||
- | 7.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 18 | 40 | 29520 | 18140 | 12200 1/min | 9300 1/min | C3 | 0.372 | |
9.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 19 | 45 | 29360 | 19190 | 11500 1/min | 8800 1/min | CN | 0.42 | ||
- | 9.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 19 | 45 | 29360 | 19190 | 11500 1/min | 8800 1/min | C3 | 0.42 | |
11.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 20 | 50 | 35070 | 23220 | 10500 1/min | 8100 1/min | CN | 0.466 | ||
- | 11.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 20 | 50 | 35070 | 23220 | 10500 1/min | 8100 1/min | C3 | 0.466 | |
13.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 21 | 55 | 39070 | 26540 | 9600 1/min | 7500 1/min | CN | 0.611 | ||
- | 13.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 21 | 55 | 39070 | 26540 | 9600 1/min | 7500 1/min | C3 | 0.611 | |
18.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 47760 | 32920 | 8600 1/min | 6900 1/min | CN | 0.807 | ||
- | 18.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 47760 | 32920 | 8600 1/min | 6900 1/min | C3 | 0.807 | |
38.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | 23 | 65 | 57190 | 40150 | 7800 1/min | 6200 1/min | CN | 0.969 | ||
- | 38.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | 23 | 65 | 57190 | 40150 | 7800 1/min | 6200 1/min | C3 | 0.969 | |
41.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 24 | 70 | 56380 | 41870 | 7400 1/min | 5900 1/min | CN | 1.1 | ||
- | 41.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 24 | 70 | 56380 | 41870 | 7400 1/min | 5900 1/min | C3 | 1.1 | |
46.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 25 | 75 | 60680 | 45470 | 7100 1/min | 5800 1/min | CN | 1.18 | ||
- | 46.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 25 | 75 | 60680 | 45470 | 7100 1/min | 5800 1/min | C3 | 1.18 | |
54.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 26 | 80 | 65910 | 50110 | 6700 1/min | 5600 1/min | CN | 1.47 | ||
- | 54.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 26 | 80 | 65910 | 50110 | 6700 1/min | 5600 1/min | C3 | 1.47 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Vitesse de base
jeu radial
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles