Roulements à billes 62..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6200-H-2Z
6200-H-2Z-C3
6201-H-2Z
6201-H-2Z-C3
6202-H-2Z
6202-H-2Z-C3
6203-H-2Z
6203-H-2Z-C3
6204-H-2Z
6204-H-2Z-C3
6205-H-2Z
6205-H-2Z-C3
6206-H-2Z
6206-H-2Z-C3
6207-H-2Z
6207-H-2Z-C3
6208-H-2Z
6208-H-2Z-C3
6209-H-2Z
6209-H-2Z-C3
6210-H-2Z
6210-H-2Z-C3
6211-H-2Z-SN
6211-H-2Z-SN-C3
6212-H-2Z-SN
6212-H-2Z-SN-C3
6213-H-2Z-SN
6213-H-2Z-SN-C3
6214-H-2Z-SN
6214-H-2Z-SN-C3
6215-H-2Z-SN
6215-H-2Z-SN-C3
6216-H-2Z-SN
6216-H-2Z-SN-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

2.31 €

1 Disponible 4 jours 309105400239032000 1/min22500 1/minCN0.032
-

2.31 €

1 Disponible 4 jours 309105400239032000 1/min22500 1/minC30.032

2.34 €

1 Disponible 4 jours 3210127280310028500 1/min21900 1/minCN0.035
-

2.34 €

1 Disponible 4 jours 3210127280310028500 1/min21900 1/minC30.039

2.52 €

1 Disponible 4 jours 3511157640372025500 1/min19500 1/minCN0.045
-

2.52 €

1 Disponible 4 jours 3511157640372025500 1/min19500 1/minC30.045

2.85 €

1 Disponible 4 jours 4012179570479022000 1/min17600 1/minCN0.067
-

2.85 €

1 Disponible 4 jours 4012179570479022000 1/min17600 1/minC30.067

3.32 €

1 Disponible 4 jours 47142012840665018300 1/min15500 1/minCN0.102
-

3.32 €

1 Disponible 4 jours 47142012840665018300 1/min15500 1/minC30.11

3.89 €

1 Disponible 4 jours 52152514020788016500 1/min14100 1/minCN0.133
-

3.89 €

1 Disponible 4 jours 52152514020788016500 1/min14100 1/minC30.133

5.20 €

1 Disponible 4 jours 621630198001280013600 1/min11800 1/minCN0.201
-

5.20 €

1 Disponible 4 jours 621630198001280013600 1/min11800 1/minC30.201

6.83 €

1 Disponible 4 jours 721735270601533011600 1/min10500 1/minCN0.299
-

6.83 €

1 Disponible 4 jours 721735270601533011600 1/min10500 1/minC30.299

9.08 €

1 Disponible 4 jours 801840295201814010400 1/min9300 1/minCN0.382
-

9.08 €

1 Disponible 4 jours 801840295201814010400 1/min9300 1/minC30.382

11.11 €

1 Disponible 4 jours 85194529360191909800 1/min8800 1/minCN0.42
-

11.11 €

1 Disponible 4 jours 85194529360191909800 1/min8800 1/minC30.42

13.14 €

1 Disponible 4 jours 90205035070232208900 1/min8100 1/minCN0.478
-

13.14 €

1 Disponible 4 jours 90205035070232208900 1/min8100 1/minC30.478

15.51 €

1 Disponible 4 jours 100215539070265408100 1/min7500 1/minCN0.599
-

15.51 €

1 Disponible 4 jours 100215539070265408100 1/min7500 1/minC30.599

20.94 €

1 Disponible 4 jours 110226047760329207300 1/min6900 1/minCN0.778
-

20.94 €

1 Disponible 4 jours 110226047760329207300 1/min6900 1/minC30.778

44.25 €

1 Disponible 4 jours 120236557190401506600 1/min6200 1/minCN0.956
-

44.25 €

1 Disponible 4 jours 120236557190401506600 1/min6200 1/minC30.956

48.18 €

1 Disponible 4 jours 125247056380418706300 1/min5900 1/minCN1.07
-

48.18 €

1 Disponible 4 jours 125247056380418706300 1/min5900 1/minC31.07

54.06 €

1 Disponible 4 jours 130257560680454706000 1/min5800 1/minCN1.16
-

54.06 €

1 Disponible 4 jours 130257560680454706000 1/min5800 1/minC31.16

63.25 €

1 Disponible 4 jours 140268065910501105700 1/min5600 1/minCN1.45
-

63.25 €

1 Disponible 4 jours 140268065910501105700 1/min5600 1/minC31.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique