Roulements à billes 63..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6302-C-C3>V
6302-C>V
6303-C-C3>V
6303-C>V
6304-C-C3>V
6304-C-C4>V
6304-C>V
6305-C-C3>V
6305-C>V
6308-C-C4
6309-C-C4
6310-C-C4
6311-C-C4
6312-C-C4
6313-C-C4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)
-

2.88 €

1 Disponible 4 jours 42131513300530027500 1/min19200 1/minC30.081

2.88 €

1 Disponible 4 jours 42131513300530027500 1/min19200 1/minCN0.08
-

3.25 €

1 Disponible 4 jours 47141715800650024500 1/min17400 1/minC30.108

3.25 €

1 Disponible 4 jours 47141715800650024500 1/min17400 1/minCN0.114
-

4.12 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780022000 1/min16100 1/minC30.141
-

6.32 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780022000 1/min16100 1/minC40.141

4.12 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780022000 1/min16100 1/minCN0.14
-

4.95 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150017800 1/min13500 1/minC30.207

4.95 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150017800 1/min13500 1/minCN0.207
-

18.48 €

1 Disponible 4 jours 902340470002500011800 1/min9900 1/minC40.582
-

23.34 €

1 Disponible 4 jours 1002545580003150010500 1/min9100 1/minC40.802
-

30.91 €

1 Disponible 4 jours 110275068000380009500 1/min8400 1/minC41.043
-

38.86 €

1 Disponible 4 jours 120295583000475008500 1/min7800 1/minC41.297
-

49.20 €

1 Disponible 4 jours 130316089000520007900 1/min7400 1/minC41.679
-

68.20 €

1 Disponible 4 jours 1403365101000600007300 1/min7000 1/minC42.008

Loading...

  1. 1

Assistance technique