Roulements à billes 63..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6302-C-2HRS-C3>V
6302-C-2HRS>V
6303-C-2HRS-C3>V
6303-C-2HRS>V
6304-C-2HRS-C3>V
6304-C-2HRS-C4>V
6304-C-2HRS>V
6305-C-2HRS-C3>V
6305-C-2HRS-C4>V
6305-C-2HRS>V
6310-C-2HRS-C4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite jeu radial Poids
(kg)
-

3.72 €

1 Disponible 4 jours 42131513300530017700 1/minC30.084

3.72 €

1 Disponible 4 jours 42131513300530017700 1/minCN0.083
-

4.22 €

1 Disponible 4 jours 47141715800650015700 1/minC30.113

4.22 €

1 Disponible 4 jours 47141715800650015700 1/minCN0.118
-

5.35 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780014000 1/minC30.147
-

8.12 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780014000 1/minC40.147

5.35 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780014000 1/minCN0.15
-

6.43 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150011300 1/minC30.218
-

9.75 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150011300 1/minC40.218

6.43 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150011300 1/minCN0.218
-

39.71 €

1 Disponible 4 jours 110275068000380005800 1/minC41.084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Joint frottant des deux côtés

Assistance technique