Roulements à billes 63..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6302-C-2Z-C3>V
6302-C-2Z-C4>V
6302-C-2Z>V
6303-C-2Z-C3>V
6303-C-2Z>V
6304-C-2Z-C3>V
6304-C-2Z>V
6305-C-2Z-C3>V
6305-C-2Z>V
6306-C-2Z-L069-C3
6307-C-2Z-L069-C3
6308-C-2Z-L069-C3
6308-C-2Z-L207-C3
6309-C-2Z-L069-C3
6309-C-2Z-L207-C3
6310-C-2Z-C4
6310-C-2Z-L207-C3
6311-C-2Z-C4
6312-C-2Z-C4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Lubrifiant Poids
(kg)
-

3.31 €

1 Disponible 4 jours 42131513300530023500 1/min19200 1/minC3GA140.084
-

5.02 €

1 Disponible 4 jours 42131513300530023500 1/min19200 1/minC4GA140.084

3.31 €

1 Disponible 4 jours 42131513300530023500 1/min19200 1/minCNGA140.083
-

3.72 €

1 Disponible 4 jours 47141715800650020800 1/min17400 1/minC3GA140.113

3.72 €

1 Disponible 4 jours 47141715800650020800 1/min17400 1/minCNGA140.117
-

4.74 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780018700 1/min16100 1/minC3GA140.147

4.74 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780018700 1/min16100 1/minCNGA140.15
-

5.69 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150015100 1/min13500 1/minC3GA140.224

5.69 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150015100 1/min13500 1/minCNGA140.224
-

12.89 €

1 Disponible 4 jours 721930320001620012800 1/min11500 1/minC3L0690.368
-

18.05 €

1 Disponible 4 jours 802135370001910011500 1/min10900 1/minC3L0690.448
-

23.28 €

1 Disponible 4 jours 902340470002500010100 1/min9900 1/minC3L0690.608
-

23.28 €

1 Disponible 4 jours 902340470002500010100 1/min9900 1/minC3L2070.617
-

29.40 €

1 Disponible 4 jours 100254558000315008900 1/min9100 1/minC3L0690.838
-

29.40 €

1 Disponible 4 jours 100254558000315008900 1/min9100 1/minC3L2070.85
-

35.25 €

1 Disponible 4 jours 110275068000380008000 1/min8400 1/minC4GA131.077
-

38.92 €

1 Disponible 4 jours 110275068000380008000 1/min8400 1/minC3L2071.077
-

44.45 €

1 Disponible 4 jours 120295583000475007200 1/min7800 1/minC4GA131.348
-

56.15 €

1 Disponible 4 jours 130316089000520006700 1/min7400 1/minC4GA131.697

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique