Roulements à billes 63..-H, à une rangée, série H, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-H, à une rangée, série H, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-H, à une rangée, série H, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6300-H
6300-H-C3
6301-H
6301-H-C3
6302-H
6302-H-C3
6303-H
6303-H-C3
6304-H
6304-H-C3
6305-H
6305-H-C3
6306-H
6306-H-C3
6307-H
6307-H-C3
6308-H
6308-H-C3
6309-H-SN
6309-H-SN-C3
6310-H-SN
6310-H-SN-C3
6311-H-SN
6311-H-SN-C3
6312-H-SN
6312-H-SN-C3
6313-H-SN
6313-H-SN-C3
6314-H-SN
6314-H-SN-C3
6315-H-SN
6315-H-SN-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

2.71 €

1 Disponible 4 jours 3511107650347031000 1/min19500 1/minCN0.055
-

2.71 €

1 Disponible 4 jours 3511107650347031000 1/min19500 1/minC30.055

2.77 €

1 Disponible 4 jours 3712127690350030500 1/min20900 1/minCN0.062
-

2.77 €

1 Disponible 4 jours 3712127690350030500 1/min20900 1/minC30.062

2.88 €

1 Disponible 4 jours 42131511450543024400 1/min16500 1/minCN0.088
-

2.88 €

1 Disponible 4 jours 42131511450543024400 1/min16500 1/minC30.088

3.25 €

1 Disponible 4 jours 47141713580658022000 1/min15500 1/minCN0.113
-

3.25 €

1 Disponible 4 jours 47141713580658022000 1/min15500 1/minC30.113

4.12 €

1 Disponible 4 jours 52152015940788019800 1/min14400 1/minCN0.142
-

4.12 €

1 Disponible 4 jours 52152015940788019800 1/min14400 1/minC30.151

4.95 €

1 Disponible 4 jours 621725224101151016100 1/min12300 1/minCN0.234
-

4.95 €

1 Disponible 4 jours 621725224101151016100 1/min12300 1/minC30.234

6.68 €

1 Disponible 4 jours 721930270301526013700 1/min10300 1/minCN0.349
-

6.68 €

1 Disponible 4 jours 721930270301526013700 1/min10300 1/minC30.349

9.35 €

1 Disponible 4 jours 802135333901929012100 1/min9500 1/minCN0.471
-

9.35 €

1 Disponible 4 jours 802135333901929012100 1/min9500 1/minC30.471

12.06 €

1 Disponible 4 jours 902340407602401010800 1/min8900 1/minCN0.64
-

12.06 €

1 Disponible 4 jours 902340407602401010800 1/min8900 1/minC30.64

15.20 €

1 Disponible 4 jours 100254548890295609500 1/min8100 1/minCN0.802
-

15.20 €

1 Disponible 4 jours 100254548890295609500 1/min8100 1/minC30.802

20.15 €

1 Disponible 4 jours 110275057540353408700 1/min7700 1/minCN1.04
-

20.15 €

1 Disponible 4 jours 110275057540353408700 1/min7700 1/minC31.04

25.29 €

1 Disponible 4 jours 120295566910418907900 1/min7200 1/minCN1.4
-

25.29 €

1 Disponible 4 jours 120295566910418907900 1/min7200 1/minC31.4

32.00 €

1 Disponible 4 jours 130316081910521407100 1/min6600 1/minCN1.73
-

32.00 €

1 Disponible 4 jours 130316081910521407100 1/min6600 1/minC31.73

64.95 €

1 Disponible 4 jours 140336597500600006600 1/min6300 1/minCN2.13
-

64.95 €

1 Disponible 4 jours 140336597500600006600 1/min6300 1/minC32.13

75.97 €

1 Disponible 4 jours 1503570104130680406100 1/min6100 1/minCN2.59
-

75.97 €

1 Disponible 4 jours 1503570104130680406100 1/min6100 1/minC32.59

92.43 €

1 Disponible 4 jours 1603775113420769705700 1/min5800 1/minCN3.15
-

92.43 €

1 Disponible 4 jours 1603775113420769705700 1/min5800 1/minC33.15

Loading...

  1. 1

Assistance technique