Roulements à billes 63..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-H-2Z, à une rangée, série H, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6300-H-2Z
6300-H-2Z-C3
6301-H-2Z
6301-H-2Z-C3
6302-H-2Z
6302-H-2Z-C3
6303-H-2Z
6303-H-2Z-C3
6304-H-2Z
6304-H-2Z-C3
6305-H-2Z
6305-H-2Z-C3
6306-H-2Z
6306-H-2Z-C3
6307-H-2Z
6307-H-2Z-C3
6308-H-2Z
6308-H-2Z-C3
6309-H-2Z-SN
6309-H-2Z-SN-C3
6310-H-2Z-SN
6310-H-2Z-SN-C3
6311-H-2Z-SN
6311-H-2Z-SN-C3
6312-H-2Z-SN
6312-H-2Z-SN-C3
6313-H-2Z-SN
6313-H-2Z-SN-C3
6314-H-2Z-SN
6314-H-2Z-SN-C3
6315-H-2Z-SN
6315-H-2Z-SN-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

3.11 €

1 Disponible 4 jours 3511107650347026500 1/min19500 1/minCN0.057
-

3.11 €

1 Disponible 4 jours 3511107650347026500 1/min19500 1/minC30.057

3.20 €

1 Disponible 4 jours 3712127690350026000 1/min20900 1/minCN0.064
-

3.20 €

1 Disponible 4 jours 3712127690350026000 1/min20900 1/minC30.064

3.31 €

1 Disponible 4 jours 42131511450543020800 1/min16500 1/minCN0.09
-

3.31 €

1 Disponible 4 jours 42131511450543020800 1/min16500 1/minC30.09

3.72 €

1 Disponible 4 jours 47141713580658018700 1/min15500 1/minCN0.113
-

3.72 €

1 Disponible 4 jours 47141713580658018700 1/min15500 1/minC30.113

4.74 €

1 Disponible 4 jours 52152015940788016800 1/min14400 1/minCN0.14
-

4.74 €

1 Disponible 4 jours 52152015940788016800 1/min14400 1/minC30.155

5.69 €

1 Disponible 4 jours 621725224101151013700 1/min12300 1/minCN0.24
-

5.69 €

1 Disponible 4 jours 621725224101151013700 1/min12300 1/minC30.24

7.68 €

1 Disponible 4 jours 721930270301526011600 1/min10300 1/minCN0.349
-

7.68 €

1 Disponible 4 jours 721930270301526011600 1/min10300 1/minC30.349

10.74 €

1 Disponible 4 jours 802135333901929010300 1/min9500 1/minCN0.481
-

10.74 €

1 Disponible 4 jours 802135333901929010300 1/min9500 1/minC30.481

13.86 €

1 Disponible 4 jours 90234040760240109200 1/min8900 1/minCN0.654
-

13.86 €

1 Disponible 4 jours 90234040760240109200 1/min8900 1/minC30.654

17.49 €

1 Disponible 4 jours 100254548890295608100 1/min8100 1/minCN0.798
-

17.49 €

1 Disponible 4 jours 100254548890295608100 1/min8100 1/minC30.798

23.15 €

1 Disponible 4 jours 110275057540353407400 1/min7700 1/minCN1.03
-

23.15 €

1 Disponible 4 jours 110275057540353407400 1/min7700 1/minC31.03

29.14 €

1 Disponible 4 jours 120295566910418906700 1/min7200 1/minCN1.38
-

29.14 €

1 Disponible 4 jours 120295566910418906700 1/min7200 1/minC31.38

36.77 €

1 Disponible 4 jours 130316081910521406000 1/min6600 1/minCN1.71
-

36.77 €

1 Disponible 4 jours 130316081910521406000 1/min6600 1/minC31.71

74.65 €

1 Disponible 4 jours 140336597500600005600 1/min6300 1/minCN2.11
-

74.65 €

1 Disponible 4 jours 140336597500600005600 1/min6300 1/minC32.11

87.28 €

1 Disponible 4 jours 1503570104130680405200 1/min6100 1/minCN2.56
-

87.28 €

1 Disponible 4 jours 1503570104130680405200 1/min6100 1/minC32.56

106.57 €

1 Disponible 4 jours 1603775113420769704850 1/min5800 1/minCN3.07
-

106.57 €

1 Disponible 4 jours 1603775113420769704850 1/min5800 1/minC33.07

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique