Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S6000-2RSR-FD |
S6001-2RSR-FD |
S6002-2RS-FD |
S6003-2RSR-FD |
S6005-2RSR-FD |
S6006-2RSR-FD |
S6007-2RSR-FD |
S6008-2RSR-FD |
S6009-2RSR-FD |
S6010-2RSR-FD |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 10 | Disponible | 4 jours | 26 | 8 | 10 | 4560 | 1960 | 19100 1/min | 0.018 | ||
11.48 € | 10 | Disponible | 4 jours | 28 | 8 | 12 | 4350 | 1910 | 9700 1/min | 0.022 | ||
15.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 9 | 15 | 5580 | 2840 | 14600 1/min | 0.03 | ||
18.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 10 | 17 | 5100 | 2610 | 7700 1/min | 0.039 | ||
30.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 12 | 25 | 8550 | 4680 | 5800 1/min | 0.077 | ||
41.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 13 | 30 | 11200 | 6620 | 4900 1/min | 0.1 | ||
57.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 14 | 35 | 13600 | 8240 | 4300 1/min | 0.155 | ||
86.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 15 | 40 | 14300 | 9240 | 3900 1/min | 0.188 | ||
114.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 17800 | 12100 | 3500 1/min | 0.244 | ||
154.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 16 | 50 | 18500 | 13300 | 3200 1/min | 0.27 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles