Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S6200-2RS-FD
Diamètre extérieur D(φ) | 30 | Largeur B(mm) | 9 | Alésage(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 5100 | Charge stat. de base, radiale(N) | 2380 | Vitesse limite | 17400 1/min |
Poids(kg) | 0.031 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes S62..-2RS-FD, matières résistant à la corrosion, pour l’industrie alimentaire, à une rangée, le numéro d'article est le suivant: S6200-2RS-FD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S6200-2RS-FD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles