Roulements à billes S62..-2RSR-FD, matières résistant à la corrosion, pour l’industrie alimentaire, à une rangée

Roulements à billes S62..-2RSR-FD, matières résistant à la corrosion, pour l’industrie alimentaire, à une rangée
  • Remise sur volume
Roulements à billes S62..-2RSR-FD, matières résistant à la corrosion, pour l’industrie alimentaire, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S6201-2RSR-FD
S6202-2RSR-FD
S6203-2RSR-FD
S6204-2RSR-FD
S6205-2RSR-FD
S6207-2RSR-FD
S6208-2RSR-FD
S6209-2RSR-FD
S6210-2RSR-FD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(kg)

13.40 €

1 Disponible 4 jours 321012578024409100 1/min0.036

14.17 €

1 Disponible 4 jours 351115649029808000 1/min0.045

17.25 €

1 Disponible 4 jours 401217813038307100 1/min0.065

22.94 €

1 Disponible 4 jours 4714201090053206000 1/min0.109

25.77 €

1 Disponible 4 jours 5215251190063005400 1/min0.13

69.83 €

1 Disponible 4 jours 72173521800123003900 1/min0.303

87.82 €

1 Disponible 4 jours 80184024700143003500 1/min0.384

130.55 €

1 Disponible 4 jours 85194527800164003200 1/min0.383

155.71 €

1 Disponible 4 jours 90205029800186003200 1/min0.457

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique