Roulements à billes S63..-2RSR-FD, matières résistant à la corrosion, pour l’industrie alimentaire, à une rangée

Roulements à billes S63..-2RSR-FD, matières résistant à la corrosion, pour l’industrie alimentaire, à une rangée
  • Remise sur volume
Roulements à billes S63..-2RSR-FD, matières résistant à la corrosion, pour l’industrie alimentaire, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S6300-2RSR-FD
S6301-2RSR-FD
S6302-2RSR-FD
S6303-2RSR-FD
S6304-2RSR-FD
S6305-2RSR-FD
S6306-2RSR-FD
S6307-2RSR-FD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(kg)

19.98 €

1 Disponible 4 jours 351110688027508900 1/min0.055

19.68 €

1 Disponible 4 jours 371212825033508300 1/min0.065

28.09 €

1 Disponible 4 jours 421315972043507000 1/min0.081

40.77 €

1 Disponible 4 jours 4714171160052906300 1/min0.114

48.37 €

1 Disponible 4 jours 5215201350062705900 1/min0.144

66.83 €

1 Disponible 4 jours 6217251750090004700 1/min0.245

96.62 €

1 Disponible 4 jours 72193022700120004100 1/min0.32

149.42 €

1 Disponible 4 jours 80213528300154003600 1/min0.483

Loading...

  1. 1

Assistance technique