Roulements à quatre points de contact QJ10..-XL-MPA, X-Life, cage massive en laiton

Roulements à quatre points de contact QJ10..-XL-MPA, X-Life, cage massive en laiton
Roulements à quatre points de contact QJ10..-XL-MPA, X-Life, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QJ1012-XL-MPA

Référence pièce
QJ1012-XL-MPA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

177.38 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 95 Largeur B(mm) 18 Alésage(mm) 60
Charge dyn. de base, radiale(N) 51000 Charge stat. de base, radiale(N) 52000 Vitesse limite 14400 1/min
Vitesse de base 5800 1/min Poids(kg) 0.42

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à quatre points de contact QJ10..-XL-MPA, X-Life, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: QJ1012-XL-MPA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QJ1012-XL-MPA.

Assistance technique