Roulements à quatre points de contact QJ10..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Roulements à quatre points de contact QJ10..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
  • Remise sur volume
Roulements à quatre points de contact QJ10..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ1024-N2-MPA
QJ1030-N2-MPA
QJ1032-N2-MPA
QJ1038-N2-MPA
QJ1040-N2-MPA-C3
QJ1044-N2-MPA
QJ1044-N2-MPA-C3
QJ1048-N2-MPA
QJ1048-N2-MPA-C3
QJ1052-N2-MPA
QJ1052-N2-MPA-C3
QJ1056-N2-MPA
QJ1060-N2-MPA-C3
QJ1064-N2-MPA-C3
QJ1068-N2-MPA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

828.45 €

1000 4 jours 180281201450002000006500 1/min3100 1/minCN2.707

1,142.69 €

1000 4 jours 225351502050002950005100 1/min2650 1/minCN6.167

1,344.94 €

1 Disponible 4 jours 240381602310003350004750 1/min2600 1/minCN6.5

1,795.22 €

1000 4 jours 290461903450005400003900 1/min2010 1/minCN11.8

2,046.31 €

1000 4 jours 310512003900006200003600 1/min1890 1/minC315

2,688.74 €

1000 4 jours 340562204400007300003250 1/min1690 1/minCN19.368

2,688.74 €

1000 4 jours 340562204400007300003250 1/min1690 1/minC319.361

3,226.15 €

1000 4 jours 360562404500007900003050 1/min1530 1/minCN21.4

3,226.15 €

1000 4 jours 360562404500007900003050 1/min1530 1/minC321.4

4,194.32 €

1000 4 jours 4006526055000010300002750 1/min1350 1/minCN31.9

4,194.32 €

1000 4 jours 4006526055000010300002750 1/min1350 1/minC331.9

4,823.06 €

1000 4 jours 4206528056000010900002600 1/min1240 1/minCN33.8

5,269.97 €

1000 4 jours 4607430063000012500002360 1/min1160 1/minC347

5,378.28 €

1000 4 jours 4807432065000013200002250 1/min1080 1/minC348.1

6,191.26 €

1000 4 jours 5208234076000016400002070 1/min960 1/minCN66

Loading...

  1. 1

Assistance technique