Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ221-N2-MPA
QJ236-N2-MPA-C3
QJ248-N2-MPA
QJ248-N2-MPA-C3
QJ252-N2-MPA
QJ252-N2-MPA-C3
QJ256-N2-MPA
QJ260-N2-MPA
QJ264-N2-MPA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

468.60 €

1000 4 jours 190361052330002550006200 1/min3450 1/minCN4.635

1,716.85 €

1 4 jours 320521804350006800003600 1/min1870 1/minC319.494

4,988.74 €

1000 4 jours 4407224064000011100002550 1/min1330 1/minCN52.5

4,988.74 €

1000 4 jours 4407224064000011100002550 1/min1330 1/minC352.5

6,485.45 €

1000 4 jours 4808026084000016300002320 1/min1080 1/minCN69.2

6,485.45 €

1000 4 jours 4808026084000016300002320 1/min1080 1/minC369.2

7,859.31 €

1000 4 jours 5008028087000017500002210 1/min1000 1/minCN73.1

9,246.11 €

1000 4 jours 5408530092000019400002050 1/min920 1/minCN92

9,749.57 €

1000 4 jours 58092320104000022800001890 1/min830 1/minCN119

Loading...

  1. 1

Assistance technique