Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ212-XL-N2-MPA
QJ213-XL-N2-MPA
QJ214-XL-N2-MPA
QJ214-XL-N2-MPA-C3
QJ215-XL-N2-MPA
QJ216-XL-N2-MPA-C3
QJ217-XL-N2-MPA-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

115.17 €

1000 4 jours 1102260940008700012300 1/min5400 1/minCN0.942

137.80 €

1000 4 jours 120236510600010400011300 1/min4900 1/minCN1.2

154.35 €

1000 4 jours 125247011800011400010700 1/min4700 1/minCN1.31

154.35 €

1000 4 jours 125247011800011400010700 1/min4700 1/minC31.31

170.92 €

1000 4 jours 130257512300012200010200 1/min4550 1/minCN1.425

200.83 €

1000 4 jours 14026801360001370009400 1/min4250 1/minC31.728

263.89 €

1000 4 jours 15028851580001600008800 1/min4050 1/minC32.2

Loading...

  1. 1

Assistance technique