Roulements à quatre points de contact QJ3..-MPA, cage massive en laiton

Roulements à quatre points de contact QJ3..-MPA, cage massive en laiton
Roulements à quatre points de contact QJ3..-MPA, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QJ316-MPA

Référence pièce
QJ316-MPA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

270.68 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 170 Largeur B(mm) 39 Alésage(mm) 80
Charge dyn. de base, radiale(N) 226000 Charge stat. de base, radiale(N) 220000 Vitesse limite 7000 1/min
Vitesse de base 3750 1/min Poids(kg) 4.65

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à quatre points de contact QJ3..-MPA, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: QJ316-MPA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QJ316-MPA.

Assistance technique