Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites
Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC7000-E-T-P4S-UL
HC7001-E-T-P4S-UL
HC7002-E-T-P4S-UL
HC7003-E-T-P4S-UL
HC7004-E-T-P4S-UL
HC7005-E-T-P4S-UL
HC7006-E-T-P4S-UL
HC7007-E-T-P4S-UL
HC7008-E-T-P4S-UL
HC7009-E-T-P4S-UL
HC7010-E-T-P4S-UL
HC7011-E-T-P4S-UL
HC7012-E-T-P4S-UL
HC7013-E-T-P4S-UL
HC7014-E-T-P4S-UL
HC7015-E-T-P4S-UL
HC7016-E-T-P4S-UL
HC7017-E-T-P4S-UL
HC7018-E-T-P4S-UL
HC7019-E-T-P4S-UL
HC7020-E-T-P4S-UL
HC7021-E-T-P4S-UL
HC7022-E-T-P4S-UL
HC7024-E-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

178.94 €

1000 4 jours 268102360860160000 1/min110000 1/min0.021

181.42 €

1000 4 jours 288122330870140000 1/min95000 1/min0.023

185.55 €

1000 4 jours 3291532501350120000 1/min80000 1/min0.034

190.11 €

1000 4 jours 35101733501460110000 1/min75000 1/min0.042

196.74 €

1000 4 jours 4212205400247095000 1/min60000 1/min0.073

200.05 €

1000 4 jours 4712255500270080000 1/min53000 1/min0.083

212.46 €

1000 4 jours 5513307800385067000 1/min43000 1/min0.12

225.25 €

1 4 jours 6214358400450060000 1/min38000 1/min0.148

277.29 €

1000 4 jours 6815408900520053000 1/min34000 1/min0.197

306.85 €

1000 4 jours 75164511600680048000 1/min30000 1/min0.239

337.68 €

1000 4 jours 80165012100740043000 1/min28000 1/min0.26

369.74 €

1000 4 jours 901855170001040040000 1/min26000 1/min0.375

407.62 €

1000 4 jours 951860176001130036000 1/min24000 1/min0.396

450.49 €

1000 4 jours 1001865182001220034000 1/min22000 1/min0.424

523.78 €

1000 4 jours 1102070237001560032000 1/min20000 1/min0.586

552.92 €

1000 4 jours 1152075240001620030000 1/min19000 1/min0.617

613.71 €

1000 4 jours 1252280285001970028000 1/min18000 1/min0.839

663.68 €

1000 4 jours 1302285290002050026000 1/min17000 1/min0.88

754.45 €

1000 4 jours 1402490340002400024000 1/min16000 1/min1.137

816.89 €

1000 4 jours 1452495345002500024000 1/min15000 1/min1.184

883.51 €

1000 4 jours 15024100345002600022000 1/min15000 1/min1.234

969.28 €

1000 4 jours 16026105450003300022000 1/min14000 1/min1.52

1,046.72 €

1000 4 jours 17028110455003400020000 1/min13000 1/min1.973

1,175.82 €

1000 4 jours 18028120465003650019000 1/min12000 1/min2.122

Loading...

  1. 1

Assistance technique