Roulements de broche grande vitesse HC719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HC719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites
Roulements de broche grande vitesse HC719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC71900-E-T-P4S-UL
HC71901-E-T-P4S-UL
HC71902-E-T-P4S-UL
HC71903-E-T-P4S-UL
HC71904-E-T-P4S-UL
HC71905-E-T-P4S-UL
HC71906-E-T-P4S-UL
HC71907-E-T-P4S-UL
HC71908-E-T-P4S-UL
HC71909-E-T-P4S-UL
HC71910-E-T-P4S-UL
HC71911-E-T-P4S-UL
HC71912-E-T-P4S-UL
HC71913-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71915-E-T-P4S-UL
HC71916-E-T-P4S-UL
HC71917-E-T-P4S-UL
HC71918-E-T-P4S-UL
HC71919-E-T-P4S-UL
HC71920-E-T-P4S-UL
HC71922-E-T-P4S-UL
HC71924-E-T-P4S-UL
HC71926-E-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

159.46 €

1000 4 jours 226101700600180000 1/min120000 1/min0.01

166.92 €

1000 4 jours 246121760660160000 1/min110000 1/min0.011

176.86 €

1000 4 jours 287152410950130000 1/min85000 1/min0.016

184.31 €

1000 4 jours 3071724801030120000 1/min80000 1/min0.018

188.46 €

1000 4 jours 3792034001560100000 1/min67000 1/min0.039

197.15 €

1000 4 jours 429253650187085000 1/min56000 1/min0.042

207.11 €

1000 4 jours 479305600285075000 1/min48000 1/min0.044

224.48 €

1000 4 jours 5510356100345063000 1/min40000 1/min0.072

267.29 €

1000 4 jours 6212406400390056000 1/min36000 1/min0.115

286.05 €

1000 4 jours 6812459100540050000 1/min32000 1/min0.123

313.52 €

1000 4 jours 7212509400580048000 1/min30000 1/min0.125

349.32 €

1000 4 jours 80135512300770043000 1/min28000 1/min0.162

382.63 €

1000 4 jours 85136012700830040000 1/min26000 1/min0.174

420.54 €

1000 4 jours 90136513000890036000 1/min24000 1/min0.19

480.48 €

1000 4 jours 1001670168001170034000 1/min22000 1/min0.322

520.46 €

1000 4 jours 1051675173001250032000 1/min20000 1/min0.321

561.26 €

1000 4 jours 1101680192001400030000 1/min19000 1/min0.338

618.71 €

1000 4 jours 1201885200001530028000 1/min18000 1/min0.522

697.83 €

1000 4 jours 1251890220001690026000 1/min17000 1/min0.535

766.11 €

1000 4 jours 1301895225001790024000 1/min16000 1/min0.596

832.72 €

1000 4 jours 14020100270002120024000 1/min15000 1/min0.785

1,214.09 €

1000 4 jours 15020110320002600022000 1/min14000 1/min0.808

1,418.14 €

1000 4 jours 16522120335002900020000 1/min13000 1/min1.166

1,605.48 €

1000 4 jours 18024130385003300018000 1/min12000 1/min1.523

Loading...

  1. 1

Assistance technique