Roulements de broche grande vitesse HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCM71910-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71911-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71912-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71913-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71914-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

404.15 €

1 Disponible 4 jours 72125012900670033700 1/min0.113

449.92 €

1 Disponible 4 jours 80135518500950030400 1/min0.143

493.54 €

1 Disponible 4 jours 851360195001050028300 1/min0.157

542.35 €

1 Disponible 4 jours 901365198001110026500 1/min0.165

619.09 €

1 Disponible 4 jours 1001670270001500024200 1/min0.27

Loading...

  1. 1

Assistance technique