Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HCM71910-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71911-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71912-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71913-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71914-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71916-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 72 | 12 | 50 | 12300 | 6400 | 32000 1/min | 0.113 | ||
449.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 13 | 55 | 17700 | 9100 | 28900 1/min | 0.144 | ||
493.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 13 | 60 | 18600 | 10000 | 26900 1/min | 0.157 | ||
542.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 13 | 65 | 18900 | 10600 | 25200 1/min | 0.165 | ||
619.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 16 | 70 | 26000 | 14300 | 23000 1/min | 0.27 | ||
722.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 16 | 80 | 27000 | 15800 | 20600 1/min | 0.307 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles