Roulements de broche grande vitesse HCM719..-E-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HCM719..-E-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche grande vitesse HCM719..-E-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCM71910-E-T-P4S-UL-XL
HCM71911-E-T-P4S-UL-XL
HCM71912-E-T-P4S-UL-XL
HCM71913-E-T-P4S-UL-XL
HCM71914-E-T-P4S-UL-XL
HCM71915-E-T-P4S-UL-XL
HCM71916-E-T-P4S-UL-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

351.40 €

1 Disponible 4 jours 72125012300640046000 1/min32000 1/min0.108

391.51 €

1 Disponible 4 jours 80135517700910041500 1/min28900 1/min0.136

428.57 €

1 Disponible 4 jours 851360186001000038700 1/min26900 1/min0.146

470.86 €

1 Disponible 4 jours 901365189001060036200 1/min25200 1/min0.156

538.00 €

1 Disponible 4 jours 1001670260001430033000 1/min23000 1/min0.255

583.34 €

1 Disponible 4 jours 1051675265001510031200 1/min21700 1/min0.271

628.68 €

1 Disponible 4 jours 1101680270001580029500 1/min20600 1/min0.284

Loading...

  1. 1

Assistance technique