Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Type de produit | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Model series | Matériau des cages | Précharge | Classe de précision | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 114.74 € | 1000 | 4 jours | 32 | 9 | 15 | 5900 | Roulement seul | 2310 | 70000 1/min | 45000 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge moyenne | P4S | 0.03 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 26500 | Roulement seul | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146AC | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 26500 | Roulement seul | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146BA | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 26500 | Roulement seul | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146BC | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 26500 | Roulement seul | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146CA | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 26500 | Roulement seul | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146CB | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 26500 | Roulement seul | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146CC | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.232 | ||
- | 224.43 € | 1000 | 4 jours | 95 | 18 | 60 | 38000 | Roulement seul | 22600 | 20000 1/min | 13000 1/min | H146BA | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.396 | ||
- | 224.43 € | 1000 | 4 jours | 95 | 18 | 60 | 38000 | Roulement seul | 22600 | 20000 1/min | 13000 1/min | H146BC | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.396 | ||
- | 256.89 € | 1000 | 4 jours | 95 | 18 | 60 | 38000 | Roulement seul | 22600 | 20000 1/min | 13000 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | Tolérances de diamètre restreintes par rapport au P4S | 0.388 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 49500 | Roulement seul | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146AB | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 49500 | Roulement seul | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146BA | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 49500 | Roulement seul | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146BC | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 49500 | Roulement seul | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146CA | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 49500 | Roulement seul | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146CB | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 49500 | Roulement seul | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146CC | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.62 | ||
- | 508.80 € | 1000 | 4 jours | 140 | 24 | 90 | 74000 | Roulement seul | 48500 | 14000 1/min | 9000 1/min | Standard | Cage en laiton | Précharge légère | P4S | 1.28 | ||
- | 524.60 € | 1000 | 4 jours | 140 | 24 | 90 | 74000 | Roulement seul | 48500 | 14000 1/min | 9000 1/min | Standard | Cage en laiton | Précharge moyenne | P4S | 1.28 | ||
- | 522.94 € | 1000 | 4 jours | 150 | 24 | 100 | 79000 | Roulement seul | 55000 | 13000 1/min | 8000 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge moyenne | P4S | 1.24 | ||
- | 793.57 € | 1000 | 4 jours | 180 | 28 | 120 | 109000 | Roulement seul | 78000 | 10000 1/min | 6700 1/min | Standard | Cage en laiton | Précharge légère | P4S | 2.344 | ||
- | 646.20 € | 1000 | 4 jours | 180 | 28 | 120 | 109000 | Roulement seul | 78000 | 10000 1/min | 6700 1/min | H146AA | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 2.07 | ||
- | 1,052.55 € | 1000 | 4 jours | 225 | 35 | 150 | 178000 | Roulement seul | 130000 | 8000 1/min | 5300 1/min | H146AA | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 3.961 | ||
2,422.40 € | 1000 | 4 jours | 290 | 46 | 190 | 243000 | Roulement seul | 204000 | 6300 1/min | 4000 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 11.453 | |||
2,782.94 € | 1000 | 4 jours | 310 | 51 | 200 | 295000 | Roulement seul | 260000 | 6000 1/min | 3800 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 11.447 | |||
- | 2,866.23 € | 1000 | 4 jours | 310 | 51 | 200 | 295000 | Roulement seul | 260000 | 6000 1/min | 3800 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge moyenne | P4S | 11.447 | ||
- | 6,585.14 € | 1000 | 4 jours | 340 | 56 | 220 | 315000 | Jeu de 2 roulements, disposition en O | 295000 | 5300 1/min | 3600 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 32.8 | ||
3,136.02 € | 1000 | 4 jours | 340 | 56 | 220 | 315000 | Roulement seul | 295000 | 5300 1/min | 3600 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 15.7 | |||
3,430.80 € | 1000 | 4 jours | 360 | 56 | 240 | 320000 | Roulement seul | 310000 | 5000 1/min | 3200 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 16.7 | |||
- | 98.58 € | 1000 | 4 jours | 19 | 6 | 7 | 2500 | Roulement seul | 780 | - | - | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.01 | ||
- | 106.45 € | 1000 | 4 jours | 24 | 7 | 9 | 4850 | Roulement seul | 1530 | 100000 1/min | 67000 1/min | Standard | cage synthétique stratifiée | Précharge légère | P4S | 0.014 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Type de produit
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Model series
Matériau des cages
Précharge
Classe de précision
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles