Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6000-C-2BRS |
6000-C-2BRS-C3 |
6000-C-2BRS>V |
6001-C-2BRS |
6001-C-2BRS-C3 |
6001-C-2BRS-C3>V |
6001-C-2BRS>V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Model series | Vitesse limite | Vitesse de base | jeu radial | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 10 | Disponible | 4 jours | 26 | 10 | 5300 | 1970 | Standard | 38000 1/min | 30000 1/min | CN | 0.019 | |
4.25 € | 280 | 4 jours | 26 | 10 | 5300 | 1970 | Standard | 38000 1/min | 30000 1/min | C3 | 0.019 | ||
4.46 € | 10 | Disponible | 4 jours | 26 | 10 | 5300 | 1970 | >V | 38000 1/min | 30000 1/min | CN | 0.018 | |
4.28 € | 1000 | 4 jours | 28 | 12 | 5900 | 2370 | Standard | 36000 1/min | 26000 1/min | CN | 0.021 | ||
4.51 € | 144 | Disponible | 4 jours | 28 | 12 | 5900 | 2370 | Standard | 36000 1/min | 26000 1/min | C3 | 0.021 | |
4.51 € | 144 | Disponible | 4 jours | 28 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | C3 | 0.02 | |
4.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | CN | 0.02 |
Loading...
Largeur B(mm) | 8 | Design | C | Design / joint | Joint non frottant des deux côtés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Model series
Vitesse limite
Vitesse de base
jeu radial
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles