Roulements de broche B72..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites

Roulements de broche B72..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites
Roulements de broche B72..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7228-E-T-P4S-UL
B7230-E-T-P4S-UL
B7232-E-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

1,388.12 €

1000 4 jours 250421402130001570006700 1/min4500 1/min7.736

1,666.28 €

1000 4 jours 270451502210001690006000 1/min4000 1/min9.945

2,000.20 €

1000 4 jours 290481602360001920005600 1/min3800 1/min12.709

Loading...

  1. 1

Assistance technique