Roulements de broche HCS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites

Roulements de broche HCS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites
Roulements de broche HCS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCS7001-E-T-P4S-UL
HCS7002-E-T-P4S-UL
HCS7003-E-T-P4S-UL
HCS7004-E-T-P4S-UL
HCS7005-E-T-P4S-UL
HCS7006-E-T-P4S-UL
HCS7007-E-T-P4S-UL
HCS7008-E-T-P4S-UL
HCS7009-E-T-P4S-UL
HCS7010-E-T-P4S-UL
HCS7011-E-T-P4S-UL
HCS7012-E-T-P4S-UL
HCS7013-E-T-P4S-UL
HCS7014-E-T-P4S-UL
HCS7015-E-T-P4S-UL
HCS7016-E-T-P4S-UL
HCS7017-E-T-P4S-UL
HCS7018-E-T-P4S-UL
HCS7019-E-T-P4S-UL
HCS7020-E-T-P4S-UL
HCS7021-E-T-P4S-UL
HCS7022-E-T-P4S-UL
HCS7024-E-T-P4S-UL
HCS7026-E-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

208.32 €

1000 4 jours 28812233087095000 1/min0.025

213.29 €

1000 4 jours 329153250135080000 1/min0.035

218.69 €

1000 4 jours 3510173350146075000 1/min0.045

226.57 €

1000 4 jours 4212205400247060000 1/min0.08

229.88 €

1000 4 jours 4712255500270053000 1/min0.095

244.37 €

1000 4 jours 5513307800385043000 1/min0.128

258.97 €

1000 4 jours 6214358400450038000 1/min0.16

318.51 €

1000 4 jours 6815408900520034000 1/min0.202

352.66 €

1000 4 jours 75164511600680030000 1/min0.247

388.88 €

1000 4 jours 80165012100740028000 1/min0.268

425.52 €

1000 4 jours 901855170001040026000 1/min0.386

468.82 €

1000 4 jours 951860176001130024000 1/min0.412

517.11 €

1000 4 jours 1001865182001220022000 1/min0.44

602.88 €

1000 4 jours 1102070237001560020000 1/min0.608

634.54 €

1000 4 jours 1152075240001620019000 1/min0.645

705.31 €

1000 4 jours 1252280285001970018000 1/min0.867

762.78 €

1000 4 jours 1302285290002050017000 1/min0.909

866.86 €

1000 4 jours 1402490340002400016000 1/min1.18

940.14 €

1000 4 jours 1452495345002500015000 1/min1.183

1,016.75 €

1000 4 jours 15024100345002600015000 1/min1.28

1,114.17 €

1000 4 jours 16026105450003300014000 1/min1.576

1,204.94 €

1000 4 jours 17028110455003400013000 1/min2.05

1,351.51 €

1000 4 jours 18028120465003650012000 1/min2.179

1,635.46 €

1000 4 jours 20033130600004800011000 1/min3.27

Loading...

  1. 1

Assistance technique