Roulements de broche HCS719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites

Roulements de broche HCS719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites
Roulements de broche HCS719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCS71900-E-T-P4S-UL
HCS71901-E-T-P4S-UL
HCS71902-E-T-P4S-UL
HCS71903-E-T-P4S-UL
HCS71904-E-T-P4S-UL
HCS71905-E-T-P4S-UL
HCS71906-E-T-P4S-UL
HCS71907-E-T-P4S-UL
HCS71908-E-T-P4S-UL
HCS71909-E-T-P4S-UL
HCS71910-E-T-P4S-UL
HCS71911-E-T-P4S-UL
HCS71912-E-T-P4S-UL
HCS71913-E-T-P4S-UL
HCS71914-E-T-P4S-UL
HCS71915-E-T-P4S-UL
HCS71916-E-T-P4S-UL
HCS71917-E-T-P4S-UL
HCS71918-E-T-P4S-UL
HCS71919-E-T-P4S-UL
HCS71920-E-T-P4S-UL
HCS71922-E-T-P4S-UL
HCS71924-E-T-P4S-UL
HCS71926-E-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

183.48 €

1000 4 jours 226101700600120000 1/min0.012

191.77 €

1000 4 jours 246121760660110000 1/min0.013

202.95 €

1000 4 jours 28715241095085000 1/min0.018

212.08 €

1000 4 jours 307172480103080000 1/min0.021

216.20 €

1000 4 jours 379203400156067000 1/min0.045

227.38 €

1000 4 jours 429253650187056000 1/min0.044

237.75 €

1000 4 jours 479305600285048000 1/min0.046

258.46 €

1000 4 jours 5510356100345040000 1/min0.075

307.69 €

1000 4 jours 6212406400390036000 1/min0.118

328.94 €

1000 4 jours 6812459100540032000 1/min0.135

360.57 €

1000 4 jours 7212509400580030000 1/min0.129

401.78 €

1000 4 jours 80135512300770028000 1/min0.171

440.51 €

1000 4 jours 85136012700830026000 1/min0.194

483.82 €

1000 4 jours 90136513000890024000 1/min0.196

552.92 €

1000 4 jours 1001670168001170022000 1/min0.332

598.74 €

1000 4 jours 1051675173001250020000 1/min0.334

645.35 €

1000 4 jours 1101680192001400019000 1/min0.356

711.98 €

1000 4 jours 1201885200001530018000 1/min0.54

802.74 €

1000 4 jours 1251890220001690017000 1/min0.555

881.03 €

1000 4 jours 1301895225001790016000 1/min0.651

957.63 €

1000 4 jours 14020100270002120015000 1/min0.808

1,396.46 €

1000 4 jours 15020110320002600014000 1/min0.842

1,630.45 €

1000 4 jours 16522120335002900013000 1/min1.204

1,846.95 €

1000 4 jours 18024130385003300012000 1/min1.59

Loading...

  1. 1

Assistance technique