Roulements à billes 618..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 618..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 618..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61800-2Z-HLC-C3
61802-2Z-L082-HLC
61804-2Z-HLC-C3
61804-2Z-L074-HLC
61804-2Z-L178-HLC
61808-2Z-HLC-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Lubrifiant Poids
(kg)

7.98 €

10000 4 jours 19510172084046000 1/min27500 1/minC3L1380.006

10.32 €

100 Disponible 4 jours 245152070126038000 1/min19200 1/minCNL0820.007

9.78 €

1000 4 jours 327204020246028500 1/min17600 1/minC3L1380.018

11.49 €

1000 4 jours 327204020246028500 1/min17600 1/minCNL0740.018

12.54 €

100 Disponible 4 jours 327204020246028500 1/min17600 1/minCNL1780.018

21.52 €

1000 4 jours 527404930418016400 1/min8600 1/minC3L1380.034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taper (manufacturer type) HLC Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique