Roulements à billes 618..-M, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61834-M
61834-M-C3
61838-M
61848-M-C3
61864-M-C3
61868-M-C3
61872-M-C3
61876-M-C3
61880-M-C3
61884-M-C3
61888-M-C3
61892-M
61892-M-C3
61896-M-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)
-

553.60 €

1 4 jours 2152217065000730005300 1/min2950 1/minCN1.94
-

553.60 €

1000 4 jours 2152217065000730005300 1/min2950 1/minC31.94
-

723.58 €

1 4 jours 2402419073000850004750 1/min2700 1/minCN2.65
-

1,061.85 €

1000 4 jours 300282401000001240003750 1/min2260 1/minC34.61
-

1,864.20 €

1000 4 jours 400383201540002130002750 1/min1710 1/minC311.2
-

1,973.00 €

1000 4 jours 420383401550002200002600 1/min1590 1/minC312
-

2,243.74 €

1000 4 jours 440383601600002350002470 1/min1480 1/minC312.6
-

2,659.28 €

1000 4 jours 480463802190003200002250 1/min1430 1/minC320.6
-

3,309.95 €

1000 4 jours 500464002220003350002150 1/min1340 1/minC321.7
-

3,696.71 €

1000 4 jours 520464202240003450002060 1/min1260 1/minC322.8
-

4,229.32 €

1000 4 jours 540464402270003550001980 1/min1190 1/minC323.8

5,144.86 €

1 4 jours 580564602900004800001840 1/min1170 1/minCN35.4
-

5,144.86 €

1000 4 jours 580564602900004800001840 1/min1170 1/minC335.4
-

5,611.28 €

1000 4 jours 600564802950004950001770 1/min1110 1/minC338.6

Loading...

  1. 1

Assistance technique