Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3803-B-2RS-TVH-HLC
Diamètre extérieur D(φ) | 26 | Largeur B(mm) | 7 | Alésage(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 2430 | Charge stat. de base, radiale(N) | 2020 | Vitesse limite | 13200 1/min |
Poids(kg) | 0.014 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH-HLC, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3803-B-2RS-TVH-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3803-B-2RS-TVH-HLC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles