Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3314-BD-XL-TVH-C3
3316-BD-XL-TVH-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

244.58 €

1 Disponible 4 jours 15063.5701720001350004550 1/min5100 1/min4.5

357.29 €

1 Disponible 4 jours 17068.3801990001800003950 1/min4300 1/min6.12

Loading...

  1. 1

Assistance technique