Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214-B-2Z-TVH
3215-B-2Z-TVH
3216-B-2Z-TVH
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

151.54 €

1 Disponible 4 jours 12539.77082000790004150 1/min5600 1/min1.78

150.40 €

1 Disponible 4 jours 13041.37588000850003900 1/min5300 1/min1.85

186.29 €

1000 4 jours 14044.480990001020003650 1/min5100 1/min2.28

Loading...

  1. 1

Assistance technique