Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3801-B-2Z-TVH-HLC
3802-B-2Z-TVH-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

21.28 €

100 Disponible 4 jours 21122150152028000 1/min18100 1/min0.01

20.32 €

10000 4 jours 24152080156025000 1/min14900 1/min0.013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 7

Assistance technique