Roulements rainurés à billes 524, à double effet, cage en tôle d’acier

Roulements rainurés à billes 524, à double effet, cage en tôle d’acier
Roulements rainurés à billes 524, à double effet, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52407
52408
52411
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T 2]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

213.35 €

1000 4 jours 760001260003600 1/min8000 1/min5925801.44

277.60 €

1000 4 jours 960001700003250 1/min7100 1/min6530902.03

395.18 €

1000 4 jours 1670003150002340 1/min5600 1/min87451204.7

Loading...

  1. 1

Assistance technique