Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53201
53202
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

20.82 €

1000 4 jours 132001900011300 1/min16900 1/min11.412280.03

22.08 €

1000 4 jours 16600248009800 1/min14300 1/min13.315320.033

Loading...

  1. 1

Assistance technique