Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
54205
54206
54207
54208
54209
54210
54211
54212
54215
54216
54217
54218
54220
54226
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T 2]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

56.00 €

1000 4 jours 26500500007500 1/min9400 1/min31.420470.221

66.58 €

1000 4 jours 23900460007300 1/min8200 1/min32.625520.259

88.09 €

1000 4 jours 35500670006000 1/min7500 1/min37.830620.423

89.71 €

1000 4 jours 44000970005500 1/min6900 1/min38.630680.513

94.15 €

1000 4 jours 39000800005500 1/min6500 1/min39.635730.574

124.06 €

1000 4 jours 500001060004950 1/min5800 1/min4240780.625

136.97 €

1000 4 jours 580001330004350 1/min5600 1/min49.645901.065

150.71 €

1000 4 jours 620001390004200 1/min5200 1/min5050951.133

218.20 €

1000 4 jours 670001690003950 1/min4450 1/min49.6601101.444

239.22 €

1000 4 jours 750001910003700 1/min4150 1/min51651151.556

270.32 €

1000 4 jours 980002500003250 1/min3950 1/min59.2701252.189

358.82 €

1000 4 jours 1190003000002900 1/min3800 1/min69751353.028

447.80 €

1000 4 jours 1190003250002700 1/min3550 1/min72.8851503.905

922.78 €

1000 4 jours 1840005400002210 1/min2950 1/min85.81101907.266

Loading...

  1. 1

Assistance technique